Schnellverschraubung ACK-1/2-PK-13

4099

GTIN 4052568018689

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Stecknippel Innen-Ø 13 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C