L-Schnellverschraubung LCK-1/2-PK-13
4100
GTIN 4052568018696
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Stecknippel Innen-Ø 13 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C