Magnetventil MFH-3-M5

4450

GTIN 4052568000608

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
58 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
elektrisch