T-Schnellverschraubung TCK-3/8-PK-9
4490
GTIN 4052568018962
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss