Schlauchverbindung RTU-PK-3/4

4499

GTIN 4052568019037

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
2.5 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C