Magnetventil BMFH-2-3-M5
4522
GTIN 4052568110512
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
50 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch