Magnetventil BMFH-3-3-M5
4523
GTIN 4052568110529
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
3x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
50 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch