Magnetventil MOFH-3-M5

4543

GTIN 4052568008505

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
46 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
elektrisch