Schlauchverbindung RTU-PK-3/3
4805
GTIN 4052568019174
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
2.5 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C