Stecknippel-Verschraubung N-M5-PK-4
4902
GTIN 4052568019198
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
2.5 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C