Magnetventil MHE2-MS1H-5/2-M7-K
525115
GTIN 4052568161170
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
90 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betriebsdruck
-0.9 bar - 8 bar