Magnetventil MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K
525153
GTIN 4052568161378
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Betriebsdruck
-0.9 bar - 8 bar