Kunststoffschlauch PUN-16X2,5-SI-100
525744
GTIN 4052568046576
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
16 mm
Innen-Ø
11 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C