Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Zylinder

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Linearantrieb DGPL-40-250-PPV-A-B-KF

526665

GTIN 4052568162467

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
250 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar - Stossdämpfer, harte Kennlinie
Positionserkennung
für Näherungsschalter