Kurzhubzylinder ADVC-4-2,5-P
526897
GTIN 4052568084578
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
4 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7.5 N
Hub
2.5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig