Kipphebelventil VHEF-V-B52-G14

5300035

GTIN 4052568422882

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm