Gesteuertes Rückschlagventil HGL-3/8-QS-8
530043
GTIN 4052568085629
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Betriebsdruck
0.5 bar - 10 bar
Befestigungsart
einschraubbar - mit Außengewinde