Kurzhubzylinder AEVC-12-10-P
530567
GTIN 4052568085810
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
59.3 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig