Vakuumsaugdüse VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

532640

GTIN 4052568165314

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Max. Vakuum
93 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
21.8 l/min