Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

532644

GTIN 4052568165352

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
48.8 l/min