Vakuumsaugdüse VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

532656

GTIN 4052568165413

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
2 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
98 l/min