Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN 4052568166229

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
250 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
elektrisch