Magnetventil VMPA1-M1H-D-M7-PI

533384

GTIN 4052568166656

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
230 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
elektrisch