Magnetventil VMPA1-M1H-H-S-M7-PI

533392

GTIN 4052568166731

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
elektrisch