Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil MFH-5/3E-3/8-B-EX

535944

GTIN 4052568169947

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
elektrisch