Magnetventil JMFH-5/2-D-3-C-EX

535965

GTIN 4052568170158

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4500 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch