Magnetventil NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
535987
GTIN 4052568170370
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 oder 3/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
900 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch