Pneumatikventil J-5/2-D-2-C-EX
536014
GTIN 4052568170431
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
pneumatisch