Öler MS12-LOE-G-U
537156
GTIN 4052568172312
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
intern
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
400 l/min