Magnetventil VMPA2-M1H-B-G1/8-PI

537965

GTIN 4052568174897

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
510 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch