Magnetventil VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI

537973

GTIN 4052568174972

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch