Magnetventil VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI

537977

GTIN 4052568175016

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
500 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch