Magnetventil MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC
540444
GTIN 4052568090463
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
10 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betriebsdruck
0 bar - 8 bar