Robustschlauch PAN-R-4X0,75-SI

541674

GTIN 4052568050580

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
4 mm
Innen-Ø
2.5 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 35 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C