Robustschlauch PAN-R-6X1,1-SI
541675
GTIN 4052568050597
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
3.8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 35 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C