Robustschlauch PAN-R-12X2,2-SI

541678

GTIN 4052568050627

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
7.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 35 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C