Robustschlauch PAN-R-16X3-SI

541679

GTIN 4052568050634

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
16 mm
Innen-Ø
10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 35 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C