Kunststoffschlauch PEN-12X1,75-SW
543244
GTIN 4052568050788
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
8.4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 60 °C