Magnetventil VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L

543692

GTIN 4052568182410

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2
Betätigungsart
elektrisch