Magnetventil VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
543696
GTIN 4052568007324
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2
Betätigungsart
elektrisch