Magnetventil VMPA1-M1H-I-S-M7-PI

545231

GTIN 4052568184087

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
260 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
elektrisch