Grundventil VSVA-B-P53E-A2-P1

546746

GTIN 4052568185084

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
450 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1
Betätigungsart
elektrisch