Magnetventil VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1

547089

GTIN 4052568186050

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1
Betätigungsart
elektrisch