Magnetventil VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1

547151

GTIN 4052568186678

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1
Betätigungsart
elektrisch