Schnell-Entlüftungsventil VBQF-D-G18-Q6

547534

GTIN 4052568092863

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
1300 l/min
Betriebsdruck
0.2 bar - 10 bar
Befestigungsart
einschraubbar