Gelenkzylinder DWA-50-150-Y-A

549552

GTIN 4052568190705

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Hub
150 mm
Pneumatischer Anschluss
Rc1/4
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf
990 N