Magnetspule MD-2-110VAC-PA
549904
GTIN 4052568051938
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA
Schutzart
IP65