Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Grundventil CPE18-P1-5/3GS-1/4

550158

GTIN 4052568191993

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1450 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle