Magnetventil CPE14-M1CH-5/3GS-1/8
550242
GTIN 4052568192242
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch