Magnetventil CPE14-M1CH-5/3B-1/8
550245
GTIN 4052568192273
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch